IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
VEITH-Fuehrungssaeule 1200.1-ISO-24x100
Veith
Führungselemente
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1200_1_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1200.1-ISO-24x100},{VB=Führungssäule},{KB=1200.1-ISO},{D1=24},{L2=6},{L1=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1200.1-ISO - Führungssäule ISO 9182-2 bzw. DIN 9825
Bill of material
VEITH-Fuehrungssaeule 1200.1-ISO-24x100
VB
Bezeichnung
Führungssäule
KB
Kurzbez.
1200.1-ISO
D1
Säulen-Ø h3
24
24
mm
L2
Fasenlänge
6
6
mm
L1
Gesamtlänge
100.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
100.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D