Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-38-AGF4 - 铝型材-3倍速-BS30-38
明细表
WX-BS30-38-AGF4-100
MODEL
型号
WX-BS30-38-AGF4
TT
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
100x118
WEIGHT
米重
3.632 kg/m
CSA
截面积
1335.360 mm^2
LX
截面惯性距
158.700 10^4
LY
截面惯性距
176.940 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D