IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-BS30-38-DF1-100
伍星工业铝材配件
倍速链铝型材及配件
3倍速链铝型材导轨
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{wuxing/bs/bs30/wx_bs30_38_df1.prj},{NB=WX-BS30-38-DF1-100(,AA)},{MODEL=WX-BS30-38-DF1},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=100x118},{WEIGHT=4.458},{CSA=1639.400},{LX=182.790},{LY=187.100},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-38-DF1 - 铝型材-3倍速-BS30-38
明细表
WX-BS30-38-DF1-100
MODEL
型号
WX-BS30-38-DF1
TT
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
100x118
WEIGHT
米重
4.458
kg/m
CSA
截面积
1639.400
mm^2
LX
截面惯性距
182.790
10^4
LY
截面惯性距
187.100
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D