IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-ZZX-86135B-100
伍星工业铝材配件
铝型材
摩擦线导轨铝合金型材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/dgmcx/wx_zzx_86135b.prj},{NB=WX-ZZX-86135B-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-86135B},{TT=1.500},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=86X135},{WEIGHT=0.869},{CSA=319.444},{LX=66.277},{LY=9.461},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-ZZX-86135A - 铝型材-链轮滚筒-摩擦线-86135盖板
明细表
WX-ZZX-86135B-100
MODEL
型号
WX-ZZX-86135B
TT
壁厚
1.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
86X135
WEIGHT
米重
0.869
kg/m
CSA
截面积
319.444
mm^2
LX
截面惯性距
66.277
10^4
LY
截面惯性距
9.461
10^4
ZJG1
左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D