IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-8-4080G-100
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
40 欧标铝合金型材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/40/wx_ob_8_4080g.prj},{NB=WX-OB-8-4080G-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-4080G},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=40X80},{WEIGHT=2.995},{CSA=1101.010},{LX=17.030},{LY=67.160},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-8-4080G - 铝型材-欧标-40系列
明细表
WX-OB-8-4080G-100
MODEL
型号
WX-OB-8-4080G
TT
壁厚
2.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
40X80
WEIGHT
米重
2.995
kg/m
CSA
截面积
1101.010
mm^2
LX
截面惯性距
17.030
10^4
LY
截面惯性距
67.160
10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
无
无
SUR
表面处理
银白氧化
喷砂氧化
银白氧化
喷砂氧化
PDF
PDF文件
PDF
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D