IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-LL12A-Z18
伍星工业铝材配件
链条链轮
工艺孔加工链轮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{wuxing/spc/gyk/gyll12.prj},{NB=WX-LL12A-Z18},{WXCN=WX-LL12A},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=12},{NUT=18},{D=14},{DPP=109.710},{D0=119.000},{T=8.700},{H=72},{L=28.00},{L1=8.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
12A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
明细表
WX-LL12A-Z18
WXCN
伍星链号
WX-LL12A
MAT
材质
45#
HTT
热处理
高频热处理
BS
表面处理
发黑
SPE
链轮型号
12
NUT
齿数
18
18
D
内孔直径
14
mm
DPP
分度圆直径
109.710
109.710
mm
D0
齿顶圆直径
119.000
119.000
mm
T
齿厚
8.700
mm
H
凸台
72
72
mm
L
厚度
28.00
28.00
mm
L1
8.00
8.00
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D