IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-L075SGAS-Z25-D30
伍星工业铝材配件
同步轮同步带
同步轮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{wuxing/synw/synwe/syl.prj},{NB=WX-L075SGAS-Z25-D30},{WXCN=WX-L},{MAT=SG},{SPE=075},{NUT=25},{D=30},{ST=AS},{C=75.800},{F=87.000},{T=2.500},{G=67},{L1=7.00},{A=50},{E=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
英制L型同步轮 - 同步轮-英制-英制L型同步轮
明细表
WX-L075SGAS-Z25-D30
WXCN
伍星代码
WX-L
MAT
材质
45
T5 6063
45
T5 6063
SPE
型号
075
100
150
050
075
100
150
050
NUT
齿数
25
25
D
内孔直径
30
35
38
40
30
35
38
40
mm
ST
台阶规格
AS
BS
AF
BF
AS
BS
AF
BF
mm
C
齿外径
75.800
75.800
mm
F
挡板
87.000
87.000
mm
T
档边厚
2.500
mm
G
67
67
L1
顶丝距
7.00
mm
A
凸台直径
50
50
mm
E
顶丝孔
6
6
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D