IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-SCJ23-D6-L150-M3-N3.
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/e-scj23.prj},{NB=E-SCJ23-D6-L150-M3-N3},{CODE=E-SCJ23},{TYPE=Both Ends Tapped-Standard Type},{ACC=Ordinary level},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~},{SUR=Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm},{D=6},{L=150.0},{M=3},{N=3},{ZZMC=N/A},{ZZNC=N/A},{ZZLC=N/A},{LINK=Wedsite Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-SCJ23 - 经济型导向轴▪两端内螺纹型▪ 表面粗糙度Ra0.8▪ 标准型
明细表
E-SCJ23-D6-L150-M3-N3.
CODE
代码
E-SCJ23
TYPE
类型
两端内螺纹型▪标准型
ACC
精度等级
普通级
MAT
国标材质
45
MAT1
相当材质
S45C
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度见P16,淬火硬度 Hrc56~
SUR
表面处理
镀硬铬, 镀层硬度 Hv850~, 镀层厚度 3-5 μm
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
DTOL
D公差
-0.005/-0.020
mm
M
3
3
mm
N
3
3
mm
C
0.5
mm
ZZMC
变更内螺纹为细牙螺纹
N/A 无追加工
N/A 无追加工
ZZNC
变更内螺纹为细牙螺纹
N/A 无追加工
N/A 无追加工
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A 无追加工
LC 变更L尺寸公差
N/A 无追加工
LC 变更L尺寸公差
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D