IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RBN62-D20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbn61_66.prj},{NB=RBN62-D20},{CODE=RBN62},{TYPE=yuanfalan},{TYPOOL=chenkong},{TYPOOL2=you},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{D2=86},{D1=40},{H=45},{HH=12},{V=25},{PCD=65},{M=M5},{MPOOL=5},{DD=11.7},{Q=6},{QTOL=+0.012/0},{FUJIAN=BLV61-m6-D6-L20},{FUJIAN2=M4X25(4)},{KC=N/A},{K1=6.6},{K2=15},{K3=10},{K4=19.0},{KCPOOL='N/A','N/A'},{TZL=+2/-2},{FUJIAN3=M6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RBN61_66 - 底座用支座·圆法兰沉孔型
明细表
RBN62-D20
CODE
型号
RBN62
RBN62
TYPE
类型
圆法兰沉孔型
TYPOOL2
类型
带定位孔
带定位孔
MAT
材质
SS400
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
20
20
mm
DTOL
D公差
+0.021/0
+0.021/0
D2
86
86
mm
D1
40
40
mm
H
45
45
mm
HH
h
12
12
mm
V
25
25
mm
PCD
65
65
mm
K
6.6
6.6
mm
KK
K1
15.0
15.0
mm
M
M5
M5
DD
d
11.7
11.7
mm
Q
6
6
mm
QTOL
Q公差
+0.012/0
+0.012/0
FUJIAN
附属定位销(2个)公差m6
BLV61-m6-D6-L20
KC
变更安装孔尺寸
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D