IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDF12-D35-P50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdf11_51.prj},{NB=RDF12-D35-P50},{CODE=RDF12},{TYPE=zhiding},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M8X40 4ge},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{P=50},{PPOOL=[50:160/1]},{APOOL2=P+2E},{B=45},{C=45},{E=32},{H=24},{N=24},{M=8},{MPOOL=M8},{K=9.0},{S=2},{LL=40},{LV=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDF11_51 - 支柱固定夹·同径正交·孔距指定型
明细表
RDF12-D35-P50
CODE
代码
RDF12
RDF12
TYPE
类型
孔距指定型
MAT
材质
SS400
SS400
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
ATTA
附件
TAC21
TAC21
ATTA1
附件
M8X40 4个
M8X40 4个
D
35
35
mm
DTOL
D公差
+0.025/0
+0.025/0
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
A
114
114
mm
B
45
45
mm
C
45
45
mm
E
32
32
mm
H
24
24
mm
N
24
24
mm
MPOOL
M8
M8
K
9.0
9.0
mm
S
2
mm
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D