IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDU28-D20-P25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdu21_36_asmtab.prj},{NB=RDU28-D20-P25},{CODE=RDU28},{TYPE=xuanzhe},{TYPOOL=standard type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M6X25 2ge},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{P=25},{PPOOL=25,40},{B=28},{C=28},{C1=0},{E=22},{H=15},{N1=16},{M1=6},{M1POOL=M6},{N=14},{M=6},{MPOOL=M6},{K=6.6},{S=2},{PPATH=rdu21_36/assem/rdu21_36_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDU21_36 - 支柱固定夹·螺孔平行·孔距选择型·标准型/薄型
明细表
RDU28-D20-P25
CODE
型号
RDU28
RDU28
TYPE
类型
孔距选择型
TYPOOL
类型
标准型
标准型
MAT
材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
ATTA
附件
TAC21
TAC21
mm
D
20
20
mm
DTOL
D公差
+0.021/0
+0.021/0
P
25.000
40.000
25.000
40.000
mm
A
47
47
mm
B
28
28
mm
C
28
28
mm
C1
0
0
mm
E
22
22
mm
H
15
15
mm
N1
16
16
mm
M1
6
6
mm
N
14
14
mm
M
6
6
mm
K
K(不可回转型)
6.6
6.6
mm
S
2
2
mm
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D