Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GBL53 - 开口法兰型导向轴支座 大轴径型·安装孔通孔
明细表
GBL53-D80
CODE
代码
GBL53
TYPE1
类型1
大轴径型
TYPE2
类型2
安装孔通孔
TYPE3
类型3
方法兰型
MAT
国标材质
45
MAT1
相当材质
S45C
SUR
表面处理
镀铬
D
mm
PUB
D公差
+0.030/0 mm
L
123 mm
D1
115 mm
H
165 mm
T
23 mm
B
59 mm
PCD
143 mm
K
131 mm
DD
d
13 mm
S
2 mm
S1
2 mm
X
48.5 mm
Y
16 mm
DD1
d1
18 mm
DD2
d2
11 mm
M
M10 mm
ATT
附件螺钉
M10*35 mm
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D