IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MDK02-16-Y7-F12-N6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdk01_06.prj},{NB=MDK02-16-Y7-F12-N6},{CODE=MDK02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=7},{YPOOL=[7:65/1]},{F=12},{FTHE=+0.1/0},{N=6},{NPOOL=6,8,10},{V=19},{H=21},{W=18},{WTHE=0/-0.3},{M=M12},{MPOOL=12},{MM=1.15},{DD=15.2},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF=10.0},{FPOOL21=[5:110/1]},{FPOOL31=[7:110/1]},{FPOOL41=[10:110/1]},{FPOOL51=[12:110/1]},{FPOOL61=[17:160/1]},{FPOOL71=[22:160/1]},{FPOOL81=[29:160/1]},{FPOOL91=[38:160/1]},{FPOOL100=[48:160/1]},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MDK01_06 - 悬臂销·外螺纹安装·带内螺纹台阶型
明细表
MDK02-16-Y7-F12-N6
CODE
代码
MDK02
MDK02
TYPE
类型
带内螺纹型·台阶型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
SP
规格
16
16
D
D g6
16
16
mm
DTHE
D公差
-0.006/-0.019
-0.006/-0.019
Y
Y最小单位1
F
F最小单位1
N
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
V
19
19
mm
H
21
21
mm
W
18
18
mm
M
M12
M12
ZZYC
变更Y尺寸公差
N/A(不做加工)
YC(变更Y尺寸公差)
N/A(不做加工)
YC(变更Y尺寸公差)
ZZWC
变更为四面扳手槽
N/A(不做加工)
WC(变更为四面扳手槽)
N/A(不做加工)
WC(变更为四面扳手槽)
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D