IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YEJ41-D13-P8-L13-B3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yej41_42.prj},{NB=YEJ41-D13-P8-L13-B3},{IDNR=},{CODE=YEJ41},{TYPE=A-B-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8},{PPOOL=[8.00:13.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=13},{LPOOL=[13:28/1]},{B=3},{BPOOL=[3.0:20.0/0.1]},{T=5},{TTOL=+0.05/-0.05},{H=25},{HTOL=+0.3/-0.3},{E=4},{W=3.5},{M=M8},{MPOOL=8},{V=10},{P1=2},{AA=0.8},{DD=0.1},{PDF=Single click to PDF},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YEJ41_42 - 定位销·大肩内螺纹型·肩部尺寸固定
明细表
YEJ41-D13-P8-L13-B3
CODE
代码
YEJ41
YEJ41
TYPE
类型
大肩型·内螺纹型·肩部尺寸固定型
SHA
形状
圆型
圆型
MAT
材质
SKS3
HRD
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
SUR
表面处理
-
-
D
D m6
13
13
mm
DTOL
D公差
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
P
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
PTOL
P公差
0/-0.01
mm
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
-0.1/-0.3
mm
B
最小单位0.1
mm
Enter value for B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B公差
+0.3/0
mm
T
5
mm
TTOL
T公差
+0.05/-0.05
mm
H
25
mm
HTOL
H公差
+0.3/-0.3
mm
E
4
4
mm
W
3.5
3.5
mm
M
M8
M8
V
10
10
mm
ZZHC
增加平面
无追加工
HC
无追加工
HC
HC
0.0
0.0
ZZEC
变更E值尺寸
无追加工
EC
无追加工
EC
EC
0
0
ZZRC
变更颈部退刀槽为R
无追加工
RC
无追加工
RC
ZZTD
变更肩部厚度公差
无追加工
TD
无追加工
TD
LINK
网址
网站连接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D