IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFF11-D16-P18
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yff01_25.prj},{NB=YFF11-D16-P18},{CODE=YFF11},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=Polishing},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=18},{PPOOL=[18,19,20,24,25]},{PPOOL1=[19,20,24,25]},{PTOL=0/-0.01},{L=22},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=10},{BTOL=+0.5/0},{W=7.0},{M=M8},{MPOOL=8},{P1=2},{V=12},{AA=0.8},{DD=0.1},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFF01_25 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸选择
明细表
YFF11-D16-P18
CODE
代码
YFF11
YFF11
TYPE
类型
P尺寸选择型·圆型
P尺寸选择型·圆型
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HRD
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
SUR
表面处理
抛光
抛光
D
D g6
16
16
mm
DTOL
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
P
18.000
19.000
20.000
24.000
25.000
18.000
19.000
20.000
24.000
25.000
mm
L
22
22
mm
B
多棱型
10
10
mm
W
7.0
7.0
mm
M
M8
M8
V
12
12
mm
ZZRC
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
LINK
网址
网站连接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D