IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YLW21-L25-A2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ylw21_22.prj},{NB=YLW21-L25-A2},{CODE=YLW21},{TYPE=Pass with positioning},{MAT1=9CrWMn},{MAT2=SKS3},{HRD=Quenching hardness 58-61HRC},{SUR=-},{L=25},{A=2.0},{V=20},{B=2},{J=50},{Q=36},{F=22},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YLW21_22 - 基准块 带定位孔型
明细表
YLW21-L25-A2
CODE
代码
YLW21
YLW21
TYPE
类型
带定位孔型
MAT1
国标材质
9CrWMn
MAT2
材质
SKS3
HRD
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
SUR
表面处理
-
-
L
25
25
mm
A
2.0
2.0
mm
V
20
mm
B
2
mm
J
50
mm
Q
36
mm
F
22
mm
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D