Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KAF12 - 气压用连接块·L形·端面不贯穿·螺径选择型
明细表
KAF12-2K-Q1-R1-G2
CODE
代码
KAF12
TYPE
类型
L形·端面不贯穿·螺径选择型
BC
边长
50X50
MAT
材质
A5052
CY
常压
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
CODEPOOL
侧面孔数
Q
Rc(PT)/M
mm
R
Rc(PT)/M
mm
G
Rc(PT)/M
mm
P
40 mm
N
mm
QRG
螺纹孔数
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
25 mm
F
25 mm
X
8.5 mm
Y
8.5 mm
DD
d
8.5 mm
D
14.0 mm
HH
h
8.5 mm
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D