IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KAL23-3K-Q1-R1-P20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kal23.prj},{NB=KAL23-3K-Q1-R1-P20},{CODE=KAL23},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=35X35},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{P=20},{PPOOL=[20:60/1]},{N=2},{N1=6},{AA=9.728},{AA1=6.5},{BB=13.157},{BB1=9.7},{CC=10.242},{CC1=4.102},{DD=13.616},{DD1=5.785},{M1=5},{A=35},{B=35},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KAL23 - 气压用连接块·L形·端面无孔·间距指定型
明细表
KAL23-3K-Q1-R1-P20
CODE
代码
KAL23
TYPE
类型
L形·端面无孔·间距指定型
BC
边长
35X35
MAT
材质
A5052
SUR
表面处理
本色阳极氧化
CY
常压
1MPa≈10.2Kgf/cm2以下
CODEPOOL
侧面孔数
3K
3K
Q
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
R
Rc(PT)/M/NPT
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
N
2
2
mm
N1
螺纹孔数
6
6
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D