IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
KDP31-3K-R2-S2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kdp31.prj},{NB=KDP31-3K-R2-S2},{CODE=KDP31},{TYPE=shizixing},{TYPOOL=guding},{BC=50X50},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{A=50},{R=1},{S=1},{P=60},{N=2},{N1=6},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KDP31 - 油压/水压用连接块·十字形·端面无孔·间距固定型
明细表
KDP31-3K-R2-S2
CODE
代码
KDP31
TYPE
类型
十字形·端面无孔·间距固定型
BC
边长
50X50
MAT
材质
SS400
SUR
表面处理
镀锌
CY
常压
20.6MPa≈210Kgf/cm2以下
CODEPOOL
侧面孔数
3K
3K
R
Rc(PT)/NPT
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
mm
S
Rc(PT)/NPT
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
mm
P
60
mm
N
2
2
mm
N1
螺纹孔数
6
6
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D