IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BLM21-M3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blm21_22.prj},{NB=BLM21-M3},{CODE=BLM21},{TYPE=Self-tapping 307 standard type, three round holes, coarse teeth},{MAT=Carbon steel},{SUR=Color zinc plating},{YT=Strengthen thread strength},{M=3},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/A/C03/BLM21-22}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLM21_22 - 螺纹套 自攻307标准型
明细表
BLM21-M3
CODE
代码
BLM21
BLM21
TYPE
类型
自攻307标准型,三圆孔,粗牙
MAT
材质
碳素钢
碳素钢
SUR
表面处理
镀彩锌
镀彩锌
YT
用途
加强螺纹强度
M
3
5
6
8
10
12
3
5
6
8
10
12
mm
P
节距
0.50
mm
L
4
mm
N
外螺纹
M5x0.6
mm
LZKZJ
参考钻孔直径(铝合金)
4.6~4.7
mm
ZZKZJ
参考钻孔直径(铸铁)
4.7~4.8
mm
ZKSD
最小钻孔深度
6
mm
CKZL
参考重量
0.3
g
LINK
网站
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D