IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BLV52-D5-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/blv51_55.prj},{NB=BLV52-D5-L10},{CODE=BLV52},{TYPE=One End Female Thread Type with ventilation slots},{THE=+0.010/+0.005},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{D=5},{L=10},{W=0.15},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLV51_55 - 直杆型正公差定位销 一端内螺纹型 标准型/经济型 带通气槽型 正公差
明细表
BLV52-D5-L10
CODE
代码
BLV52
BLV52
TYPE
类型
一端内螺纹型 带通气槽型
一端内螺纹型 带通气槽型
THE
公差
+0.010/+0.005
MAT1
国标材质
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
相当材质
SUS304
SUS304
HRD
硬度
-
-
D
5
6
8
5
6
8
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
M
3
3
mm
V
6
6
mm
V1
2.0
2.0
mm
V2
0.5
mm
W
0.15
mm
LINK
网站链接
Webxxx
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D