IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMD57-30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmd57.prj},{NB=BMD57-30},{CODE=BMD57},{TYPE=Hot melt glue valve},{MAT=aluminium alloy},{SUR=Gold anodizing},{CAPACITY=30},{MAX=150},{POW=220},{SER=0.1~0.8},{WEI=1400},{APP=PUR hot melt adhesive, hot melt adhesive strip, hot melt adhesive block, hot melt particles},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMD57 - 热熔胶阀
明细表
BMD57-30
CODE
代码
BMD57
TYPE
类型
热熔胶阀
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
金色阳极氧化
CAPACITY
容量(ml)
30
MAX
最高加热温度(℃)
150
POW
温控器电熔(V)
220
SER
使用气压(MPa)
0.1~0.8
WEI
重量(g)
1400
APP
Applicable glue
PUR热熔胶、热熔胶条、热熔胶块、热熔颗粒
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D