IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMK72-M6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmk71_82.prj},{NB=BMK72-M6},{CODE=BMK72},{TYPE1=wailuowentiaozhengxing},{TYPE2=yizicaoxing},{TYPE3=xiya},{MAT1=SUM24L},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{WD=80℃},{CJ=N},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12},{L=8},{PPATH=bmk71_82/assem/bmk71_82_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bmk71_82 - 带座磁铁/外螺纹调整型
明细表
BMK72-M6
CODE
代码
BMK72
BMK72
TYPE1
类型1
外螺纹调整型
TYPE2
类型2
一字槽型
一字槽型
TYPE3
类型3
细牙
细牙
MAT1
磁铁座(材质)
SUM24L
SUR1
磁铁座(表面处理)
无电解镀镍
MAT2
磁铁(材质)
钕磁铁
SUR2
磁铁(表面处理)
镀镍
WD
耐热温度
80℃
CJ
表面磁极
N
M
6.000
8.000
10.000
12.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
L
8.000
8.000
mm
LJ
0.750
0.750
mm
D1
4.000
mm
T
5.200
mm
W
1.5
1.5
S
-
-
V
-
-
N
吸引力N(kgf)
3.9(0.4)
G
表面磁通高斯(G)
1700~4200
1700~4200
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D