IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
BMM02-S-D0.1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmm02.prj},{NB=BMM02-S-D0.1},{CODE=BMM02},{TYPE=Split},{MAT=SUS303},{IM=S},{D=0.10},{L1=14.2},{L2=15.2},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMM02 - 高精密点胶针头 一体式/分体式
明细表
BMM02-S-D0.1
CODE
代码
BMM02
TYPE
类型
分体式
MAT
材质
SUS303
IM
安装方式
S(双螺纹口)
K(卡口)
S(双螺纹口)
K(卡口)
D
针嘴内径
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
D1
针嘴外径
0.25
L1
双螺纹口针座长度 L
14.2
L2
卡口针座长度 L
15.2
LINK
网址链接
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D