IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMQ31-D22
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmq31.prj},{NB=BMQ31-D22},{CODE=BMQ31},{TYPE=Disc type•Internal thread type},{MAT1=steel},{SUR1=Galvanized},{MAT2=NdFeB},{MAT3=Silicone rubber (black)},{HAR=Shore A75±5},{TEM=80℃},{D=22},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMQ31 - 包覆磁铁 盘形 内螺纹型
明细表
BMQ31-D22
CODE
BMQ31
TYPE
类型
盘型•内螺纹型
MAT1
磁铁座材质
钢
SUR1
磁铁座表面处理
镀锌
MAT2
磁铁材质
钕铁硼
MAT3
衬层材质
硅橡胶(黑色)
HAR
衬层硬度
肖氏A75±5
TEM
耐热温度
80℃
D
22
31
43
66
88
22
31
43
66
88
M
M4
DEP
螺纹深度
≥3
H
6.0
ADS
吸附力
3.5
LINK
网站链接
链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D