IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FFP11-D3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ffp01_31.prj},{NB=FFP11-D3-L10},{CODE=FFP11},{TYPE1=L type},{TYPE2=Round hole type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{FJ=1 nut·SUS304},{D=3},{L=10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FFP01_31 - 拉伸弹簧支柱-L型
明细表
FFP11-D3-L10
CODE
代码
FFP11
FFP11
TYPE1
类型
L型
TYPE2
类型
圆孔型
圆孔型
MAT1
材质(国际)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
材质(相当)
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
FJ
附件材质
1个螺帽·SUS304
1个螺帽·SUS304
D
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
L
10
15
10
15
mm
M
M3
K
W
20
mm
V
E
10
mm
A
1.0
mm
F
3.0
3.0
mm
DD
d
1.5
1.5
mm
LINK
网址链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D