IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHK03-170-7
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhk03.prj},{NB=FHK03-170-7},{CODE=FHK03},{TYPE=Compact},{MAT1=40Cr},{MAT2=38Cr},{SUR1=Blacken},{SUR2=polishing+nitriding},{USE=N2},{SPE=170},{TRIP=7},{LINK=Website link},{PPATH=fhk03/assem/fhk03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHK03 - 高负载型氮气弹簧/紧凑型
明细表
FHK03-170-7
CODE
代码
FHK03
TYPE
类型
紧凑型
MAT1
气缸筒材质
40Cr
MAT2
活塞杆材质
38Cr
SUR1
气缸筒表面处理
发黑
SUR2
活塞杆表面处理
抛光+渗氮
USE
使用气体
N2
SPE
规格
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
170
320
350
500
750
1000
1500
2400
4200
6600
9500
20000
TRIP
行程
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
7
10
15
19
25
38
50
63
75
80
100
125
INI
在+20°C时的弹簧力 初始力
1700
N
TER
在+20°C时的弹簧力 终端力
2800
N
L
44.0
mm
LEN
压缩后长度
37.0
Lmin
D
19
mm
D1
0
mm
DD
d
11
mm
C
0.0
mm
E
6
mm
R
1.0
mm
F
17.0
mm
G
1
mm
H
0
mm
J
0
mm
MHH
Mh
M6深5.5
A
0
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D