IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FHL39-E-22020-80
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl39.prj},{NB=FHL39-E-22020-80},{CODE=FHL39},{TYPE=Controllability},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=kirsite},{MAT4=Q235},{SUR1=Black baking paint},{SUR2=Hard chromium plating},{SUR3=---},{SUR4=Black baking paint},{USE=N2},{OPE=-20°C~60°C},{LOCK=E},{SPE=22020},{NIT=80},{A=22},{B=10},{LINK=Website link},{PPATH=fhl39/assem/fhl39_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FHL39 - 氮气弹簧/可控型
明细表
FHL39-E-22020-80
CODE
代码
FHL39
TYPE
类型
可控性
MAT1
气缸筒材质
STKM11A
MAT2
活塞杆材质
S20C
MAT3
前端部 材质
锌合金
MAT4
后端部 材质
Q235
SUR1
气缸筒表面处理
黑色烤漆
SUR2
活塞杆表面处理
镀硬铬
SUR3
前端部 表面处理
---
SUR4
后端部 表面处理
黑色烤漆
USE
使用气体
N2
OPE
使用温度
-20°C~60°C
LOCK
锁定方式
E(弹性锁定)
H(刚性锁定)
E(弹性锁定)
H(刚性锁定)
SPE
规格
22020
22030
22040
22060
22080
22100
22120
22160
22200
22250
22020
22030
22040
22060
22080
22100
22120
22160
22200
22250
NIT
氮气弹簧反作用力
S
20
mm
A
22
mm
B
10
mm
LMAX
E(弹性锁定)
110
LMIN
E(弹性锁定)
90
TOL
公差范围
-5/+15
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D