IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-YBUT-D3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/j-ybwt_j-yaut.prj},{NB=J-YBUT-D3-L10},{CODE=J-YBUT},{TYPE=Heavy-duty type, semi-circular single hook, imported type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SURFACE=-},{RELATIVE=90°},{D=3},{L=10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-YBWT_J-YAUT - 拉伸弹簧,重载型
明细表
J-YBUT-D3-L10
CODE
代码
J-YBUT
J-YBUT
TYPE
类型
重载型,半圆形单挂钩,进口型
MAT1
国标材料
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
相当材料
SUS304-WPB
SUS304-WPB
SURFACE
表面处理
-
RELATIVE
挂钩相对角度
90°
90°
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
DD
线径
0.5
F
动态负载时,最大位移量
2.0
N
动态负载时,最大载荷
8.80
TEN
初始张力
2.16
N
SPR
弹簧常数
3.24
N/mm
LINK
网站链接
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D