IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFWT-D5-L15-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yfwt.prj},{NB=YFWT-D5-L15-A},{CODE=YFWT},{TYPE=Outer diameter reference type/L size specified type},{MAT=SWP-A},{SUR=Blackening},{AD=F=Lx40%},{D=5},{L=15},{LTS=A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFWT - 压缩弹簧 L尺寸指定型 外径基准型
明细表
YFWT-D5-L15-A
CODE
代码
YFWT
TYPE
类型
外径基准型/L尺寸指定型
MAT
材质
SWP-A
SUR
表面处理
发黑
AD
允许位移量
F=Lx40%
D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
mm
DTOL
D尺寸公差
±0.3
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L尺寸公差
±1
LTS
负载类型选择
A
B
A
B
ML
最大负载
8.1
N
DD
d
0.6
mm
P
P(参考)
1.3
mm
LINK
网址链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D