IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YSWG-D10-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/yswg.prj},{NB=YSWG-D10-L15},{CODE=YSWG},{TYPE=Extra Heavy Duty • Economical},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAXI=L×20%},{D=10},{L=15},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YSWG - 矩形弹簧,特重载荷弹簧(黑色)
明细表
YSWG-D10-L15
CODE
代码
YSWG
TYPE
类型
特重载荷型 • 经济型
MAT1
国标材质
60Si2CrA
MAT2
相当材质
SWOSC-V
MAXI
最大压缩量
L×20%
D
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
10
12
14
16
18
20
22
25
27
30
35
40
50
60
mm
L
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
mm
DD
d
5.0
mm
SC
弹簧常数
163.3
N/mm
AA
a压紧长度
11.4
mm
CP1
Fmm (30万次 F=Lx20%)
3.0
mm
N1
负载N(30万次F=Lx20%)
490.3
N
CP2
Fmm (50万次 F=Lx18%)
2.7
mm
N2
负载N(50万次F=Lx18%)
441.3
N
CP3
Fmm (100万次 F=Lx16%)
2.4
mm
N3
负载N(100万次F=Lx16%)
392
N
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D