IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YWSW-D16-L20
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/ywsw_ywsv.prj},{NB=YWSW-D16-L20},{CODE=YWSW},{TYPE=Heat resistant to 120 ° C},{MAT1=SWOSC-V},{MAT2=S45C},{SUR1=---},{SUR2=Blackening},{D=16},{L=20},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YWSW_YWSV - 耐热型矩形弹簧
明细表
YWSW-D16-L20
CODE
代码
YWSW
YWSW
TYPE
类型
耐热120°C
耐热120°C
MAT1
弹簧材质
SWOSC-V
MAT2
底座材质
S45C
SUR1
弹簧表面处理
---
SUR2
底座表面处理
发黑
D
16
18
20
22
25
30
16
18
20
22
25
30
mm
L
20
25
30
20
25
30
mm
DD
d
9.0
D1
15.9
P
5.2
TT
t
3.0
SPR
弹簧常数
36.8
36.8
AA
a
12
12
F1
7.0
7.0
LOAD1
279.5
279.5
F2
5.00
LOAD2
183.8
183.8
APP
适用螺栓
M5
M5
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D