IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WED21-10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D6-真空发生器/真空压力开关
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d6/wed21.prj},{NB=WED21-10},{CODE=WED21},{TYPE=fangxingbiaozhunxing},{BZFJ=waizhixiaoyinqi},{JSCS1=guolvhoudeyasuokongqi},{JSCS2=0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)},{JSCS3=0-60},{JSCS4=buxuyao},{STANDARD=10},{A=45},{B=33},{C=16},{D=10},{E=8},{F=14},{G=20},{H=4.5},{I=4.2},{J=G1/8},{K=10},{L=G1/8},{M=30.0},{N=16},{O= G1/8},{PZZJ=1.0},{ZKD=91.8(690)},{KQXHL=44},{PQL=27},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WED21 - 标准型真空发生器 方形.外置消音器
明细表
WED21-10
CODE
代码
WED21
TYPE
类型
方形标准型
BZFJ
标准附件
外置消音器
mm
JSCS1
技术参数-使用流体
过滤后的压缩空气
JSCS2
技术参数-使用压力(Mpa)
0.1-1.5(1.0-15kg/cm2)
JSCS3
技术参数-使用温度(℃)
0-60
mm
JSCS4
技术参数-润滑
不需要
STANDARD
规格
10
10
mm
A
45
45
mm
B
33
33
mm
C
16
16
mm
D
10
10
mm
E
8
8
mm
F
14
14
mm
G
20
20
mm
H
4.5
4.5
mm
I
4.2
4.2
mm
J
G1/8
G1/8
K
10
10
mm
L
G1/8
G1/8
M
30.0
30.0
mm
N
16
16
mm
O
G1/8
G1/8
PZZJ
喷嘴直径
1.0
1.0
mm
ZKD
真空度-Kpa(mmHG)
91.8(690)
91.8(690)
KQXHL
空气消耗量 L/min
44
44
PQL
排气量 L/min
27
27
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D