IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XZT01-9-03
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xzt01.prj},{NB=XZT01-9-03},{CODE=XZT01},{TYPE=wailuowenzhijietou},{MAT1=huangtong},{NJ=9},{NM=03},{R=R3/8},{B=34.0},{C=19.0},{D=10.0},{DD=7.0},{S=17.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZT01 - 经济型·全铜接头·外螺纹直接头
明细表
XZT01-9-03
CODE
代码
XZT01
TYPE
类型
外螺纹/直接头
MAT1
材质
黄铜
NJ
适用软管内径
9
9
NM
公称型号
03(3/8)
03(3/8)
R
R3/8
R3/8
B
34.0
34.0
mm
C
19.0
19.0
mm
D
10.0
10.0
mm
DD
d
7.0
7.0
mm
S
17.0
17.0
mm
LINK
网址链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D