IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-OBK35-d8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/j-obk35.prj},{NB=J-OBK35-d8},{CODE=J-OBK35},{TYPE=Precision},{TYPE1=Compact},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=PTFE},{SUR=anodic oxidation},{OPE=~200° C~200°C},{DD=8},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-OBK35 - 铝塑滑动轴承/紧凑型/精密型
明细表
J-OBK35-d8
CODE
代码
J-OBK35
TYPE
类型
精密型
TYPE1
类型
紧凑型
MAT
基座材质
铝合金
MAT1
内膜材质
PTFE
SUR
基座表面处理
阳极氧化
OPE
使用温度
~200° C~200°C
DD
d
8
10
12
16
20
25
30
40
50
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
DDTOL
d公差
+0.035/+0.013
D
D(h7)
15
mm
DTOL
D(h7)公差
0/-0.018
L
L(h10)
24
mm
LTOL
L(h10)公差
0/-0.084
NN
n(H10)
2.0
mm
NNTOL
n(H10)公差
+0.040/0
D1
12.2
mm
L1
10
mm
FMAX
动载荷
1920
N
FMAX1
静载荷
3840
N
WEI
重量
7
g
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D