IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OBK41-d6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obk41_46.prj},{NB=OBK41-d6},{CODE=OBK41},{TYPE=Round flange type},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=6},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK41_46 - 铝塑滑动轴承:原法兰型/方法兰型
明细表
OBK41-d6
CODE
代码
OBK41
OBK41
TYPE
类型
圆法兰型
圆法兰型
MAT
材质
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
SUR
表面处理
固定座:阳极氧化
SET
使用温度
-50℃/90℃
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
DDTOL
d公差
+0.068/+0.020
D
12
mm
PCD
P.C.D
21
mm
HH
h
3.1
mm
DLD
动载荷 P=5MPa
525
SLD
静载荷 P=35MPa
3675
WIT
重量
15
g
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D