IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OBK51-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obk51_56.prj},{NB=OBK51-d10},{CODE=OBK51},{TYPE=Extended round flange type},{MAT=Fixed seat:aluminum alloy/Sliding film: engineering plastics},{SUR=Fixing seat: anodized},{SET=-50℃/90℃},{DD=10},{LINK=website link},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/search/OBK51}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OBK51_56 - 铝塑滑动轴承:加长圆法兰型/加长方法兰型
明细表
OBK51-d10
CODE
代码
OBK51
OBK51
TYPE
类型
加长型/圆法兰型
加长型/圆法兰型
MAT
材质
固定座:铝合金/滑动膜:工程塑料
SUR
表面处理
固定座:阳极氧化
SET
使用温度
-50℃/90℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
40
50
10
12
16
20
25
30
40
50
mm
DDTOL
d公差
+0.088/+0.030
PCD
P.C.D
29
mm
D
D(h7)
19
mm
H
39
mm
L
L(h10)
52
mm
T
9
mm
HH
h
4
mm
DD1
d1(h10)
4.5
mm
DD2
d
8
mm
W
30
mm
DLD
动载荷 P=5MPa
1300
Pa
SLD
静载荷 P=35MPa
9100
Pa
WET
重量
44
g
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D