Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ofh41_44 - 钢球型独立导柱组件 可动挡块 固定挡块
明细表
OFH71-D20-L90
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
导柱/导套材质
SUJ2
MAT1
导柱座/导座材质
FC250
MAT2
钢球材质
SUJ2
MAT3
钢球保持架材质
HRD
导柱硬度
58HRC~高频淬火
HRD1
导套硬度
58HRC~
HRD2
钢球硬度
62~67HRC
D
mm
L
mm
D1
26 mm
A
74 mm
B
44 mm
DD
d
6.6 mm
H
30 mm
H1
50 mm
T
15 mm
Q
(参考)
42 mm
L1
50 mm
L2
挡块可动量/固定挡块
0~20 mm
W
56 mm
W1
28.0 mm
W2
15 mm
DD1
d1 尺寸
6 mm
DD1TOL
d1(h7) 公差
+0.012/0 mm
ACC
附件螺钉
TAC01-M6-L30
ACC1
附件定位销
BLV61-m6-D6-L20
LINK
网页链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D