IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFH46-D25-L90
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofh45_48.prj},{NB=OFH46-D25-L90},{CODE=OFH46},{TYPE=Fixed stop/standard type/no positioning hole type},{MAT=SUJ2},{MAT1=FC250},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyacetal},{HRD=58HRC~Induction Hardening},{HRD1=58HRC~},{HRD2=62~67HRC},{D=25},{L=90},{LINK=website link},{PPATH=ofh45_48/assem/ofh45_48_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ofh45_48 - 钢球型独立导柱组件 可动挡块 固定挡块
明细表
OFH46-D25-L90
CODE
代码
OFH46
OFH46
TYPE
类型
固定挡块/标准型/无定位孔型
固定挡块/标准型/无定位孔型
MAT
导柱/导套材质
SUJ2
MAT1
导柱座/导座材质
FC250
MAT2
钢球材质
SUJ2
MAT3
钢球保持架材质
聚缩醛
聚缩醛
HRD
导柱硬度
58HRC~高频淬火
HRD1
导套硬度
58HRC~
HRD2
钢球硬度
62~67HRC
D
25
32
38
50
60
25
32
38
50
60
mm
L
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
mm
D1
31
mm
A
84
mm
B
48
mm
DD
d
9
mm
H
30
mm
H1
50
mm
T
20
mm
Q
(参考)
46
mm
L1
50
mm
L2
固定挡块
20
mm
E
5
mm
W
66
mm
W1
33.0
mm
W2
15
mm
DD1
d1 尺寸
8
mm
DD1TOL
d1(h7) 公差
+0.015/0
mm
ACC
附件螺钉
TAC01-M8-L35
ACC1
附件定位销
BLV61-m6-D8-L30
LINK
网页链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D