Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ofh45_48 - 钢球型独立导柱组件 可动挡块 固定挡块
明细表
OFH73-D25-L90
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
导柱/导套材质
SUJ2
MAT1
导柱座/导座材质
FC250
MAT2
钢球材质
SUJ2
MAT3
钢球保持架材质
HRD
导柱硬度
58HRC~高频淬火
HRD1
导套硬度
58HRC~
HRD2
钢球硬度
62~67HRC
D
mm
L
mm
D1
31 mm
A
84 mm
B
48 mm
DD
d
9 mm
H
30 mm
H1
50 mm
T
20 mm
Q
(参考)
46 mm
L1
50 mm
L2
固定挡块
20 mm
E
5 mm
W
66 mm
W1
33.0 mm
W2
15 mm
DD1
d1 尺寸
8 mm
DD1TOL
d1(h7) 公差
+0.015/0 mm
ACC
附件螺钉
TAC01-M8-L35
ACC1
附件定位销
BLV61-m6-D8-L30
LINK
网页链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D