IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFS01-d4-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofs01.prj},{NB=OFS01-d4-L5},{CODE=OFS01},{TYPE=Straight column type},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Fluororesin},{NRWD=-50~140℃},{DD=4},{DDTOL=+0.02/0},{L=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OFS01 - 直柱型无油衬套/肩型无油衬套
明细表
OFS01-d4-L5
CODE
代码
OFS01
TYPE
类型
直柱型
MAT1
表面层材质
铝合金
MAT2
内层材质
氟树脂
NRWD
耐热温度
-50~140℃
DD
d
4
5
6
8
10
12
16
4
5
6
8
10
12
16
mm
DDTOL
d 公差
+0.02/0
mm
L
5
6
5
6
mm
D
7
mm
DTOL
D公差
0/-0.015
mm
LINK
网址链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D