Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
OGH01_02 - 高刚性卸料板滚针导柱组件 卸料板固定型
明细表
OGH01-16-LA70-LB40
CODE
代码
TYPE1
类型1
卸料板固定式
TYPE2
类型2
MGP
材质导柱
SKS3
MGS
材质导套
SKS3
MNR
材质滚针衬套
SUJ2+超级工程材料
HGP
硬度导柱
60~62HRC
HGS
硬度导套
60~62HRC
SPE
规格
mm
LA
mm
LB
LB(最小单位10)
mm
Enter value for LB
LB(最小单位10)
mm
cm
inch
ft
D
16.5 mm
D2
mm
L1
16 mm
R
1.5 mm
M
M6深15 mm
D3
23 mm
W
(W)
14.5 mm
D1
28 mm
B
40 mm
W1
(W1)
18.5 mm
A
7 mm
NOS
槽数
3
E
30 mm
DD
d
2 mm
HH
h
6.8 mm
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D