IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMT56-d16-L
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmt56_57.prj},{NB=LMT56-d16-L},{CODE=LMT56},{TYPE=Single lined type},{UBC=LMC02},{MAT1=aluminium alloy},{SUR1=clear anodizing},{MAT2=aluminium alloy},{MAT3=SUS304},{MAT4=Zinc die casting},{SUR2=Baked paint},{ETU=-20~80℃},{DD=16},{DIN=L},{B=30},{LINK=website link},{PPATH=lmt56_57/assem/lmt56_57_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMT56_57 - 带夹紧把手直线轴承箱式单元(组件) 加高方型·单衬型/双衬型
明细表
LMT56-d16-L
CODE
代码
LMT56
LMT56
TYPE
类型
单衬型
单衬型
UBC
使用轴承代码
LMC02系列
MAT1
固定座材质
铝合金
SUR1
固定座表面处理
本色阳极氧化
MAT2
轴环材质
铝合金
MAT3
螺母材质
SUS304
MAT4
把手材质
锌压铸件
SUR2
把手表面处理
烤漆
ETU
使用环境温度
-20~80℃
DD
d
16
20
25
30
16
20
25
30
mm
DIN
把手方向
L
R
L
R
DDT
d公差
0/-0.009
0/-0.009
L
62
62
mm
L1
32
32
mm
L2
18.0
18.0
mm
L3
24
24
mm
L4
31.0
31.0
mm
HH
h
27
mm
W
36
mm
H
49
mm
T
(T)
43.7
mm
C
38.0
mm
B
30
mm
F
12.5
mm
V
7
mm
M1
M1-深度
M6-13
M2
M2-深度
M6-29
M3
M4
DD1T
d1×t
9×7(M5螺栓用)
LOD1
最大轴向负载(紧固扭矩)
250
N
LOD2
最大轴向负载(紧固扭矩)
1.5
N·m
LOD3
基本额定负载C(动)
775
775
N
LOD4
基本额定负载Co(静)
1180
1180
N
WET
重量
347
347
g
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D