IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMX02-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lmx01_03.prj},{NB=LMX02-d10},{CODE=LMX02},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=biaozhunxing},{CODE1=LMC04xilie},{MAT=lvhejin},{SUR=benseyangjiyanghua},{SYHJWD=-15-80},{DD=10},{DDG=0/-0.009},{D=19},{NN=4.0},{L=39},{L1=27},{L2=15},{HH=19},{W=26},{H=32},{V=6},{M1=6},{M2=5},{DD1XT=8X6},{C=370},{CO=545},{GG=75},{DD1=8.0},{TT=6.0},{CC=0.3},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LMX01_03 - 直线轴承箱式单元·加高方型·单衬型/标准型
明细表
LMX02-d10
CODE
代码
LMX02
LMX02
TYPE
类型
单衬型
TYPE1
类型
标准型
CODE1
使用轴承代码
LMC04系列
LMC04系列
MAT
固定座材质
铝合金
SUR
固定座表面处理
本色阳极氧化
SYHJWD
使用环境温度
-15~80℃
-15~80℃
°C
DD
d
10
10
mm
DDG
d 公差
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
19
19
mm
NN
n
4.0
4.0
mm
L
39
39
mm
L1
27
27
mm
L2
15
15
mm
HH
h
19
19
mm
W
26
26
mm
H
32
32
mm
V
6
6
mm
M1
6
6
mm
M2
5
5
mm
DD1XT
d1xt
8x6(M2螺栓用)
8x6(M2螺栓用)
C
基本额定负载C(动)N
370
370
N
CO
基本额定负载CO(静)N
545
545
N
GG
重量
75
75
g
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D