IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MX-LMC03-d10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lmc03_13.prj},{NB=MX-LMC03-d10},{CODE=MX-LMC03},{TYPE=Straight type},{TYPR=Single liner},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=--},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-20~80℃},{DD=10},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MX-LMC03_13 - 直柱型直线轴承(带润滑装置)·单衬型/双衬型
明细表
MX-LMC03-d10
CODE
代码
MX-LMC03
MX-LMC03
TYPE
类型
直柱型
TYPR
类型
单衬型
单衬型
MAT1
轴套材质(国标)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HAR
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
--
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架/储油盒 材质
树脂
MAT5
密封圈材质
丁腈橡胶
AMB
使用环境温度
-20~80℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.009
0/-0.009
D
19
mm
DTOL
D公差
0/-0.013
0/-0.013
L
39
39
mm
L1
19.4
19.4
mm
L1TOL
L1公差
0/-0.4
0/-0.4
L2
29
29
mm
L2TOL
L2公差
0/-0.2
0/-0.2
U
5.0
mm
MM
m
1.3
mm
D1
18.0
mm
RR
r
0.4
mm
ECC
偏心(max)
0.012
0.012
ROW
滚珠列数
4
C
基本额定载荷(动态)
370
370
N
CO
基本额定载荷(静态)
545
545
N
STR
静态容许力矩(N·m)
0.0
0.0
WEI
重量
28.0
28.0
g
LINK
网址链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D