IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ICZ18-15B
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/icz17_20.prj},{NB=ICZ18-15B},{CODE=ICZ18},{TYPE=Assembly, compact stop+locating bolt},{HOL=threaded hole},{SCR=coarse thread},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE1=TAY02},{CODE2=TBK55},{SPE=15B},{LINK=webxxx},{L1=15},{PPATH=icz17_20/assem/icz17_20_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICZ17_20 - 限位块,组件,侧面单孔安装型,直线导轨用紧凑型
明细表
ICZ18-15B
CODE
代码
ICZ18
ICZ18
TYPE
类型
组件,紧凑型限位块+定位螺栓
组件,紧凑型限位块+定位螺栓
HOL
限位孔
螺纹孔
SCR
螺纹
粗牙
MAT
本体材质
SUS304
SUS304
SUR
本体表面处理
-
-
CODE1
螺栓/螺钉代码
TAY02
TAY02
CODE2
螺母代码
TBK55
TBK55
SPE
适用导轨规格
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
15B
20A
20B
25A
25B
30B
35B
W
16
H
38
B
21
P
11
Q
12
T
28
M
M6X1.0
K
31
DD1
d1
6.6
DD2
d2
11
HH
h
6
H1
10
D1
15
L
有效调节行程L
6-39
6-39
SER
匹配导轨宽度系列
重载15系列
MOD
适用怡合达导轨型号
IBJ-H24/IBC-H28
LINK
网站链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D