IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LJG13-D12-2-L140-S2
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljg13_14.prj},{NB=LJG13-D12-2-L140-S2},{CODE=LJG13},{ROT=Left-right rotation},{TYPE=Fixed side+fixed side, flange nut},{MAT1=S45C},{MAT2=brass},{SUR1=blackend},{D=12},{L=140},{S=2},{CLE1=Within 0.1mm},{CLE2=Within 0.3mm},{ZZRE=N/A},{ZZFE=N/A},{FE=0.0},{FW=0.0},{FY=0.0},{ZZKE=N/A},{KE=0.0},{C1=0.0},{ZZZE=N/A},{W1=0},{A=0.0},{LINK=webxxx},{PPATH=ljg13_14/assem/ljg13_14_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG13_14 - 30度梯形丝杠组件,法兰型螺帽,固定侧+固定侧
明细表
LJG13-D12-2-L140-S2
CODE
代码
LJG13
LJG13
ROT
旋向
左右旋
TYPE
类型
固定侧+固定侧,法兰型螺帽
MAT1
丝杠材质
S45C
S45C
MAT2
螺帽材质
黄铜
SUR1
丝杠表面处理
发黑
发黑
D
丝杠轴径D
12
14
16
20
25
12
14
16
20
25
mm
PIT
螺距
2
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
確定
D1
22
mm
L1
30
mm
D2
45
mm
C
5
mm
PCD
P.C.D
31
mm
DD
d
5.3
mm
H
25
mm
T
26
mm
Q
8
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
5
mm
CLE1
轴向间隙
0.1mm以内
CLE2
径向间隙
0.3mm以内
N
动态容许推力
3.90
TRA
理论传动效率
约等于32%
ZZRE
变更螺帽方向
N/A
RE
N/A
RE
ZZFE
增加平面(E部)
N/A
FE
N/A
FE
FE
0.0
0.0
FW
0.0
0.0
FY
0.0
0.0
ZZKE
增加键槽(E部)
N/A
KE
N/A
KE
KE
0.0
0.0
C1
C
0.0
0.0
ZZZE
增加四平面(E部)
N/A
N/A
W1
W
0
0
A
0.0
0.0
LINK
网站链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D