IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BGL03-623ZZ-h10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgl01_12.prj},{NB=BGL03-623ZZ-h10},{CODE=BGL03},{TYPE1=Datum type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=A2017},{MAT2=SUS304},{SUR=Spray fine sand natural color anodizing},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgl01_12/assem/bgl01_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGL01_12 - 带座轴承·单轴承定位式T型·基准面型
明细表
BGL03-623ZZ-h10
CODE
代码
BGL03
BGL03
TYPE1
类型
基准面型/高度h选择型
基准面型/高度h选择型
MAT
轴承材质
钢
钢
MAT1
轴承座材质
A2017
A2017
MAT2
挡圈材质
SUS304
SUS304
SUR
轴承座表面处理
喷细砂本色阳极氧化
喷细砂本色阳极氧化
TYPE
轴承型号
623
624
605
606
608
6900
6000
6901
6001
6902
6002
6903
6003
6904
6004
6005
6006
623
624
605
606
608
6900
6000
6901
6001
6902
6002
6903
6003
6904
6004
6005
6006
MFQ
密封圈
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
HH
h
10.0
15.0
20.0
25.0
10.0
15.0
20.0
25.0
mm
DD
d
3
mm
DH7
D
10
mm
DH7G
D 公差
+0.015/0
mm
DDHH
dh
7
mm
B
4
mm
H
18.8
mm
L
36
mm
L1
26
mm
L2
16
mm
L3
18.0
mm
T
10
mm
S
4.8
mm
DD1
d1
4.3
mm
CODE1
可选加工
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
N/A
NA(不装配轴承、挡圈)
KK(增加两侧倒角)
KC(增加倒角C2)
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D