IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJA01-6902ZZ-L30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bja01_02.prj},{NB=BJA01-6902ZZ-L30},{CODE=BJA01},{TYPE=biaozhunfalanxing},{ZCMAT=SUJ2},{GDZMAT=S45C},{GDZSUR=fahei},{GBMAT=S45C},{GBSUR=fahei},{LSMAT=SCM435},{LSSUR=fahei},{ZCXH=6902ZZ},{ZCXHPOOL='6902ZZ','6002ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6005ZZ','6006ZZ','6007ZZ','6008ZZ'},{L=30},{LINK=webxxx},{PPATH=bja01_02/assem/bja01_02-asstpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BJA01_02 - 带座轴承.标准法兰型.深沟球轴承
明细表
BJA01-6902ZZ-L30
CODE
code
BJA01
BJA01
TYPE
类型
标准法兰型
ZCMAT
轴承材质
SUJ2
GDZMAT
固定座材质
S45C
GDZSUR
固定座表面处理
发黑
发黑
GBMAT
盖板材质
S45C
GBSUR
盖板表面处理
发黑
发黑
LSMAT
盖板固定用螺丝材质
SCM435
SCM435
LSSUR
盖板固定用螺丝表面处理
发黑
发黑
ZCXH
轴承型号
6902ZZ
6002ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6005ZZ
6006ZZ
6007ZZ
6008ZZ
6902ZZ
6002ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6005ZZ
6006ZZ
6007ZZ
6008ZZ
L
30
50
70
30
50
70
mm
DD
d
15
mm
D
28
mm
DTOL
D公差
+0.021/0
B
7
mm
BB1
b1
9
mm
H
70
mm
D2
43
mm
T
12
mm
DH
dh
25
mm
E
0
mm
D1
45
mm
D1TOL
D1公差
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
57
mm
DD1
d1
11.0
mm
DD2
d2
6.8
mm
H1
6.5
mm
T1
6
mm
LINK
网址链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D