IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
UCP202-ASAHI
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/ucp202_324-asahi.prj},{NB=UCP202-ASAHI},{CODE=UCP...-ASAHI},{TYPE=Vertical seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=202},{LINK=weblink},{PPATH=ucp202_324-asahi/assem/ucp202_324-asahi_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UCP202_324-ASAHI - ASAHI 带座轴承,立式座外球面球轴承,铸造型
明细表
UCP202-ASAHI
CODE
代码
UCP...-ASAHI
TYPE
类型
立式座外球面球轴承
MAT1
轴承座材材质
HT200灰铸铁
MAT2
轴承材质
GCr15
MOD
型号
UCP202-ASAHI
UCP203-ASAHI
UCP204-ASAHI
UCP205-ASAHI
UCP206-ASAHI
UCP207-ASAHI
UCP208-ASAHI
UCP209-ASAHI
UCP210-ASAHI
UCP211-ASAHI
UCP212-ASAHI
UCP213-ASAHI
UCP214-ASAHI
UCP215-ASAHI
UCP216-ASAHI
UCP217-ASAHI
UCP218-ASAHI
UCP305-ASAHI
UCP306-ASAHI
UCP307-ASAHI
UCP308-ASAHI
UCP309-ASAHI
UCP310-ASAHI
UCP311-ASAHI
UCP312-ASAHI
UCP313-ASAHI
UCP314-ASAHI
UCP315-ASAHI
UCP316-ASAHI
UCP317-ASAHI
UCP318-ASAHI
UCP319-ASAHI
UCP320-ASAHI
UCP322-ASAHI
UCP324-ASAHI
UCP202-ASAHI
UCP203-ASAHI
UCP204-ASAHI
UCP205-ASAHI
UCP206-ASAHI
UCP207-ASAHI
UCP208-ASAHI
UCP209-ASAHI
UCP210-ASAHI
UCP211-ASAHI
UCP212-ASAHI
UCP213-ASAHI
UCP214-ASAHI
UCP215-ASAHI
UCP216-ASAHI
UCP217-ASAHI
UCP218-ASAHI
UCP305-ASAHI
UCP306-ASAHI
UCP307-ASAHI
UCP308-ASAHI
UCP309-ASAHI
UCP310-ASAHI
UCP311-ASAHI
UCP312-ASAHI
UCP313-ASAHI
UCP314-ASAHI
UCP315-ASAHI
UCP316-ASAHI
UCP317-ASAHI
UCP318-ASAHI
UCP319-ASAHI
UCP320-ASAHI
UCP322-ASAHI
UCP324-ASAHI
SD
轴径
15
mm
H
30.2
mm
L
127
mm
A
38
mm
J
95
mm
N
13
mm
N1
19
mm
H1
15
mm
H2
62
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
BOLT
螺栓
M10
mm
CR
动(Cr) 额定负载
12.8
KN
COR
静(Cor)额定负载
6.6
KN
WEI
重量
0.63
Kg
LINK
网址链接
网址链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D